10384732
473014
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
32 + | 64,4935 zł |
Adhesive Carrier | Polyester Film |
---|---|
Adhesive Type | Rubber |
Colour | Translucent |
Release Liner Color | White |
Removability | Permanent |
Type of release liner | Silicone Coated |
Adhesive + Carrier Thickness | 3.0 mm |
Adhesive + Carrier Thickness | 0.118 in |
Liner Thickness | 0.5 mm |
Liner Thickness | 0.5 mm |
Liner Width | 19.1 mm |
Liner Width | 0.752 in |
Overall Width | 19.1 mm |
Overall Width | 0.752 in |
Roll Length | 55.0 m |
Roll Length | 180.446 ft |
Price per piece incl VAT | 13.546 GBP |
Commodity Code | 3919101990 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować