Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 712,704 zł - 3 616,9403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4080.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 634,4918 zł - 3 512,6284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3960.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 103,9094 zł - 4 138,5667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4680.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 695,897 zł - 2 261,1895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2520.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 382,9038 zł - 1 843,8749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2040.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 086,7657 zł - 2 782,3446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3120.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 243,2382 zł - 2 990,9683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3360.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 617,6366 zł - 2 156,844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
240.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 852,3695 zł - 2 469,8469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2760.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 399,7108 zł - 3 199,6256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
360.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 164,9779 zł - 2 886,6565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3240.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 260,4301 zł - 4 347,2241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4920.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 375,1397 zł - 500,1782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 915,7468 zł - 1 221,0006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1 480,5969 zł - 1 974,1131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 555,5666 zł - 740,7554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 287,7996 zł - 4 383,7568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
360.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1 840,0557 zł - 2 453,3819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 735,2719 zł - 980,3898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
800.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 402,1356 zł - 4 536,184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować