Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 703,2479 zł - 4 937,6398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5400.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1 069,5738 zł - 1 426,0888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1500.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 899,4321 zł - 3 865,9014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 427,1369 zł - 569,5062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 664,9878 zł - 3 553,3026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3900.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 798,9491 zł - 3 731,9257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4050.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 3 904,1658 zł - 5 205,5576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5700.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 3 803,6828 zł - 5 071,5818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5550.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 208,846 zł - 2 945,1425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3150.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 377,5645 zł - 1 836,7704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1950.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 633,2016 zł - 844,2591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
900.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 869,1765 zł - 3 825,5976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4320.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 556,2314 zł - 3 408,2829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3840.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 321,4986 zł - 3 095,3138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3480.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 138,1659 zł - 1 517,5721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1680.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 774,1092 zł - 2 365,5014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2640.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 477,9711 zł - 3 303,9711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3720.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 539,3763 zł - 2 052,5322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2280.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 930,6298 zł - 2 574,1587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2880.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 008,5054 zł - 2 677,9991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować