Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 421,492 zł - 5 895,3019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 660,3022 zł - 2 213,7475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1800.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2 928,3889 zł - 3 904,5217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1 121,1381 zł - 1 494,8781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2 568,882 zł - 3 425,1856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2800.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1 300,8434 zł - 1 734,4788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1400.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2 209,4713 zł - 2 945,9506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
240.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 693,3872 zł - 4 924,5082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 441,0098 zł - 1 921,3512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 4 545,8331 zł - 6 061,13 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 198,7165 zł - 4 264,9666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2700.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 3 467,553 zł - 4 623,3912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3800.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 647,2583 zł - 4 863,0255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2 389,1767 zł - 3 185,5513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2 748,6835 zł - 3 664,8873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 5 296,0163 zł - 7 061,3519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4500.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 939,2682 zł - 1 252,348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1 401,3745 zł - 1 868,5218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
900.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 4 946,4663 zł - 6 595,282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1 790,5597 zł - 2 387,421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1500.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować