20268060
20268060
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 4 138,5667 zł |
| 5 - 9 | 3 931,6314 zł |
| 10 - 19 | 3 724,7009 zł |
| 20 - 49 | 3 517,7704 zł |
| 50 + | 3 103,9094 zł |
| Rodzaj szyny | Wał i prowadnica |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | M4x20 |
| l1 | 4680.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 40.0 |
| w2 | 29.0 |
| h1 ±0.01 | 22.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 8.0 |
| α | 50.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować