10497104
1504263
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 103,9352 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 26.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 1.024 in |
Head Height | 9.0 mm |
Head Height | 0.354 in |
Length Under Head | 50.5 mm |
Length Under Head | 1.988 in |
Pin Diameter | 20.0 mm |
Pin Diameter | 0.787 in |
Pin Hole Diameter | 4.5 mm |
Pin Hole Diameter | 0.177 in |
Full Material | Stainless Steel |
Locking Mechanism | Cotter Pin |
Number of Holes | 1 |
Commodity Code | 8487909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować