10324981
025304069903
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Thread Size | M8 |
---|---|
Base Diameter | 35.0 mm |
Base Diameter | 1.378 in |
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Material | PE;Steel |
Base Type | Round |
Colour | Black |
Full Material | Polyethylene;Steel |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować