10089590
15068
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,8336 zł |
5000 - 9999 | 0,4763 zł |
10000 + | 0,3402 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | TPE |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 9.5 mm |
Hole Diameter | 0.374 in |
Inside Diameter | 6.4 mm |
Inside Diameter | 0.252 in |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Operating Temperature | -40 °F |
Maximum Operating Temperature | 135 °C |
Maximum Operating Temperature | 275 °F |
Overall Diameter | 14.2 mm |
Overall Diameter | 0.559 in |
Overall Height | 7.0 mm |
Overall Height | 0.276 in |
Panel Thickness | 2.4 mm |
Panel Thickness | 0.094 in |
Full Material | Thermo Plastic Elastomer |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować