10071090
10489
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,427 zł |
5000 - 9999 | 0,244 zł |
10000 + | 0,1743 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | PVC |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 8.0 mm |
Hole Diameter | 0.315 in |
Inside Diameter | 4.8 mm |
Inside Diameter | 0.189 in |
Minimum Operating Temperature | 0 °C |
Minimum Operating Temperature | 32 °F |
Maximum Operating Temperature | 80 °C |
Maximum Operating Temperature | 176 °F |
Overall Diameter | 11.0 mm |
Overall Diameter | 0.433 in |
Overall Height | 4.8 mm |
Overall Height | 0.189 in |
Panel Thickness | 0.8 mm |
Panel Thickness | 0.031 in |
Full Material | Flexible Polyvinyl Chloride |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować