Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0692 zł - 0,0692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0691 zł - 0,0691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,3876 zł - 0,3876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,7948 zł - 0,7948 zł | 400 Na stanie |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1854 zł - 0,1854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1009 zł - 0,1009 zł | 5000 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1645 zł - 0,1645 zł | 10400 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3444 zł - 0,3444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,1259 zł - 1,1259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,2632 zł - 1,2632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Czarny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,1299 zł - 0,1299 zł | 2100 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2007 zł - 0,2007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2632 zł - 1,2632 zł | 100 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturalny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2049 zł - 0,2049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3304 zł - 0,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3681 zł - 0,3681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,1259 zł - 1,1259 zł | 22700 Na stanie |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturalny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,1854 zł - 0,1854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2677 zł - 0,2677 zł | 2100 Na stanie |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4434 zł - 0,4434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg