Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1645 zł - 0,1645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 4,9224 zł - 4,9224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 2,5936 zł - 2,5936 zł | 700 Na stanie |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 5,5778 zł - 5,5778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,8771 zł - 0,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,5896 zł - 1,5896 zł | 900 Na stanie |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3444 zł - 0,3444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1094 zł - 0,1094 zł | 29000 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,732 zł - 0,732 zł | 13400 Na stanie |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,5006 zł - 0,5006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,5936 zł - 2,5936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,8825 zł - 1,8825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,1256 zł - 7,1256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10244838 | 0,0398 zł - 0,0398 zł | 12400 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,0965 zł - 0,0965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0596 zł - 0,0596 zł | 80500 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,6557 zł - 1,6557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1575 zł - 0,1575 zł | 6500 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2328 zł - 0,2328 zł | 639600 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,9886 zł - 0,9886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować