Menu Search

Opaska kablowa 2.6 mm 200.0 mm 52.0 mm Nylon Czarny

Ta trwale zapinana opaska kablowa jest wykonana z czarnego nylonu.
Numer produktu Essentra:

10447420

Numer produktu produkcyjny:

RG-307

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,0672 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

67,20 zł

1000 x 0,0672 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 200.0 mm
Szerokość całkowita 2.6 mm
Grubość 1.1 mm
Maks. średnica wiązki kablowej 52.0 mm
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 8.0 kg
Standard palności materiału UL94 V-2
Pełny materiał Nylon 6/6
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt