10447413
RG-309
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,0671 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Całkowita długość | 5.512 in |
|---|---|
| Całkowita długość | 140.0 mm |
| Szerokość całkowita | 0.142 in |
| Szerokość całkowita | 3.6 mm |
| Grubość | 1.1 mm |
| Grubość | 0.043 in |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 1.378 in |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 35.0 mm |
| Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 13.0 kg |
| Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 13.0 kg |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Kolor | Czarny |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować