Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0587 zł - 0,0587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2049 zł - 0,2049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3304 zł - 0,3304 zł | 900 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0899 zł - 0,0899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
|
||
| 1,8536 zł - 1,8536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Naturalny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,0678 zł - 0,0678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0691 zł - 0,0691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,5584 zł - 1,5584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturalny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 2,0802 zł - 2,0802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Czarny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,8536 zł - 1,8536 zł | 800 Na stanie |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Czarny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0692 zł - 0,0692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6386 zł - 0,6386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5584 zł - 1,5584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,8812 zł - 0,8812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0899 zł - 0,0899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,3289 zł - 0,3289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zielony
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować