Menu Search

Opaska kablowa 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Czarny

Ta opaska kablowa jest wykonana z czarnego nylonu 6/6, a zamek wykonano ze stali nierdzewnej. Ząbek z niemagnetycznej stali odpornej na korozję, mocno zaczepia się wewnątrz opaski kablowej, zapewniając solidne zamknięcie. Temperatura pracy mieści się w zakresie od –40°C do +85°C. Klasa palności: UL94 V2.
Numer produktu Essentra:

10278710

Numer produktu produkcyjny:

495198

800 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,8536 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

185,36 zł

100 x 1,8536 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 290.0 mm
Szerokość całkowita 4.8 mm
Maks. średnica wiązki kablowej 78.0 mm
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 50.0 kg
Standard palności materiału UL94 V-2
Pełny materiał Nylon 6/6
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt