10296301
50M035060F042
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2079 zł |
5000 - 19999 | 0,1872 zł |
20000 + | 0,1684 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 7.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.276 in |
Head Height | 2.7 mm |
Head Height | 0.106 in |
Thread Length | 42.0 mm |
Thread Length | 1.654 in |
Thread Size | M3.5 |
Colour | Natural |
Drive Type | Slotted Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Nylon 6/6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować