20187156
20187156
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 78,1876 zł |
100 - 249 | 70,3688 zł |
250 - 749 | 62,5501 zł |
750 + | 54,7313 zł |
d1 | M16 |
---|---|
l1 025 | 30.0 |
d2 a012 | 12.0 |
l2 025 | 20.0 |
d3 max | 24.0 |
d4 min | 17.5 |
H1 max | 16.0 |
Material | Titanium G2 |
Drive Type | Hex Drive |
Commodity Code | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować