20187132
20187132
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 78,3589 zł |
100 - 249 | 70,523 zł |
250 - 749 | 62,6871 zł |
750 + | 54,8512 zł |
d1 | M12 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 8.0 |
l2 025 | 15.0 |
d3 max | 18.0 |
d4 min | 13.2 |
H1 max | 12.0 |
Material | Titanium G2 |
Drive Type | Hex Drive |
Commodity Code | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować