20186678
20186678
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 20,092 zł |
100 - 249 | 18,0828 zł |
250 - 749 | 16,0736 zł |
750 + | 14,0644 zł |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 35.0 |
d2 a012 | 2.8 |
l2 025 | 6.0 |
d3 max | 7.0 |
d4 min | 4.5 |
H1 max | 4.0 |
Material | Titanium G2 |
Drive Type | Hex Drive |
Commodity Code | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować