Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,7871 zł - 99,7871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.3 mm
|
Brązowy
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,3745 zł - 3,3745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,4971 zł - 0,4971 zł | 9450 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,5474 zł - 0,5474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,8115 zł - 0,8115 zł | 13500 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,8028 zł - 2,8028 zł | 500 Na stanie |
M16
|
2.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,5976 zł - 3,5976 zł | 500 Na stanie |
M16
|
2.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,0142 zł - 2,0142 zł | 9000 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,506 zł - 1,506 zł | 1900 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,2869 zł - 2,2869 zł | 4082 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,3148 zł - 2,3148 zł | 2750 Na stanie |
M16
|
2.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7695 zł - 0,7695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2982 zł - 0,2982 zł | 18000 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,426 zł - 0,426 zł | 360 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2582 zł - 0,2582 zł | 35500 Na stanie |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1678 zł - 0,1678 zł | 10500 Na stanie |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,306 zł - 0,306 zł | 1000 Na stanie |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,008 zł - 2,008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,0359 zł - 2,0359 zł | 3750 Na stanie |
M16
|
2.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2076 zł - 1,2076 zł | 8000 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować