Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym M16 50.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ta śruba z łbem sześciokątnym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach, między innymi w zespołach elektrycznych i elektronicznych. ‌Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017 i DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10041123

Numer produktu produkcyjny:

0021180000VR

4750 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 2,8028 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

700,70 zł

250 x 2,8028 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozwartość klucza 24.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 10.0 mm
Długość gwintu 50.0 mm
Rozmiar gwintu M16
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Rodzaj główki Łeb sześciokątny
Typ śruby Śruba z gwintem pełnym
Specyfikacja DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt