Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym M8 8.0 mm PA Naturalny

Ta śruba z łbem sześciokątnym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach, między innymi w zespołach elektrycznych i elektronicznych. ‌Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017 i DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10040683

Numer produktu produkcyjny:

0020640000VR

9450 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4971 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

497,10 zł

1000 x 0,4971 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozwartość klucza 13.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 5.5 mm
Długość gwintu 8.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Kolor Naturalny
Materiał PA
Rodzaj główki Łeb radełkowany z odsadzeniem
Typ śruby Śruba z gwintem pełnym
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt