Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2763 zł - 0,2763 zł | 13100 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7747 zł - 0,7747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2595 zł - 0,2595 zł | 26097 Na stanie |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5229 zł - 0,5229 zł | 6500 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,3374 zł - 0,3374 zł | 21500 Na stanie |
M3
|
0.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6721 zł - 0,6721 zł | 9000 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2969 zł - 0,2969 zł | 10000 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3834 zł - 0,3834 zł | 15150 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,4377 zł - 0,4377 zł | 11000 Na stanie |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2918 zł - 0,2918 zł | 17000 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,0249 zł - 1,0249 zł | 150 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5242 zł - 0,5242 zł | 11000 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7544 zł - 0,7544 zł | 6000 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2659 zł - 0,2659 zł | 788 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3653 zł - 0,3653 zł | 7550 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,9133 zł - 0,9133 zł | 5750 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,9243 zł - 1,9243 zł | 1750 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5552 zł - 0,5552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,2729 zł - 2,2729 zł | 1750 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,488 zł - 0,488 zł | 46 Na stanie |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować