Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,2711 zł - 1,0514 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2847 zł - 0,3514 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8207 zł - 3,1842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.25 mm
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2478 zł - 0,7695 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2872 zł - 0,3546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2974 zł - 0,3672 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,6418 zł - 1,2175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.2 mm
Naturalny
Nylon
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,805 zł - 1,0137 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.25 mm
Naturalny
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,846 zł - 1,2877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8749 zł - 1,0877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8068 zł - 3,1311 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.25 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3991 zł - 0,4927 zł 498 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,6868 zł - 0,8479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
75.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1395 zł - 0,1723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1472 zł - 0,1817 zł 490 Na stanie
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1449 zł - 0,1788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1485 zł - 0,1833 zł 80 Na stanie
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1422 zł - 0,1755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,9852 zł - 3,8144 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,9108 zł - 1,3855 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298237

Przedział cen netto
1,0514 zł - 0,2711 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298213

Przedział cen netto
0,3514 zł - 0,2847 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298770

Przedział cen netto
3,1842 zł - 0,8207 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297636

Przedział cen netto
0,7695 zł - 0,2478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297650

Przedział cen netto
0,3546 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298251

Przedział cen netto
0,3672 zł - 0,2974 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298749

Przedział cen netto
1,2175 zł - 0,6418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298787

Przedział cen netto
0,805 zł - 0,8211 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M10 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10299159

Przedział cen netto
1,2877 zł - 0,846 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M10 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10299166

Przedział cen netto
1,0877 zł - 0,8749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298763

Przedział cen netto
3,1311 zł - 0,8068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298275

Przedział cen netto
0,4927 zł - 0,3991 zł

Zapasy magazynowe
498 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 1.0 75.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298343

Przedział cen netto
0,8479 zł - 0,6868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.7 mm
  • Długość gwintu
    75.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294529

Przedział cen netto
0,1723 zł - 0,1395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294581

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
490 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294567

Przedział cen netto
0,1788 zł - 0,1449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295274

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295243

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10299197

Przedział cen netto
3,8144 zł - 0,9852 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M10 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10299173

Przedział cen netto
1,3855 zł - 0,9108 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6