10329535
079102500002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 + | 3,9323 zł |
Distance Across Flats | 17.0 mm |
---|---|
Distance Across Flats | 0.669 in |
Head Height | 7.0 mm |
Head Height | 0.276 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Thread Size | M10 |
Colour | Natural |
Material | PA |
Head Type | Hexagonal Head |
Screw Type | Cap Screw |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować