Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
10039984 0,2711 zł - 0,2711 zł 25000 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1833 zł - 0,1833 zł 42400 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2659 zł - 0,2659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1678 zł - 0,1678 zł 10500 Na stanie
M3
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2582 zł - 0,2582 zł 35500 Na stanie
M3
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
1,2117 zł - 1,2117 zł 2400 Na stanie
M10
1.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
2,6913 zł - 2,6913 zł 3083 Na stanie
M12
1.75 mm
Czarny
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3692 zł - 0,3692 zł 14000 Na stanie
M3
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Drive
1,0305 zł - 1,0305 zł 15100 Na stanie
M8
1.25 mm
Czarny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2582 zł - 0,2582 zł 700 Na stanie
M3
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3277 zł - 0,3277 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
0.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,284 zł - 0,284 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
0.5 mm
Naturalny
PA
12.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,5187 zł - 0,5187 zł 3300 Na stanie
M6
1.0 mm
Czarny
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3904 zł - 0,3904 zł 20900 Na stanie
M6
1.0 mm
Czarny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
1,3038 zł - 1,3038 zł 4 Na stanie
M8
1.25 mm
Czarny
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9398 zł - 0,9398 zł 30500 Na stanie
M8
1.25 mm
Czarny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3583 zł - 0,3583 zł 5200 Na stanie
M5
0.8 mm
Czarny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4127 zł - 0,4127 zł 6720 Na stanie
M6
1.0 mm
Czarny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
1,994 zł - 1,994 zł 1720 Na stanie
M10
1.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
3,3745 zł - 3,3745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Przezroczysty
PC
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039984

Przedział cen netto
0,2711 zł - 0,2711 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10040072

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1833 zł

Zapasy magazynowe
42400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039908

Przedział cen netto
0,2659 zł - 0,2659 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039861

Przedział cen netto
0,1678 zł - 0,1678 zł

Zapasy magazynowe
10500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039809

Przedział cen netto
0,2582 zł - 0,2582 zł

Zapasy magazynowe
35500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040881

Przedział cen netto
1,2117 zł - 1,2117 zł

Zapasy magazynowe
2400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M12 40.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10041017

Przedział cen netto
2,6913 zł - 2,6913 zł

Zapasy magazynowe
3083 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039786

Przedział cen netto
0,3692 zł - 0,3692 zł

Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 30.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040768

Przedział cen netto
1,0305 zł - 1,0305 zł

Zapasy magazynowe
15100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039793

Przedział cen netto
0,2582 zł - 0,2582 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 10.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10039823

Przedział cen netto
0,3277 zł - 0,3277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 12.0 mm PA Naturalny

10039854

Przedział cen netto
0,284 zł - 0,284 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 40.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040621

Przedział cen netto
0,5187 zł - 0,5187 zł

Zapasy magazynowe
3300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 16.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040485

Przedział cen netto
0,3904 zł - 0,3904 zł

Zapasy magazynowe
20900 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 60.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040843

Przedział cen netto
1,3038 zł - 1,3038 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040720

Przedział cen netto
0,9398 zł - 0,9398 zł

Zapasy magazynowe
30500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040287

Przedział cen netto
0,3583 zł - 0,3583 zł

Zapasy magazynowe
5200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040522

Przedział cen netto
0,4127 zł - 0,4127 zł

Zapasy magazynowe
6720 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 60.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040959

Przedział cen netto
1,994 zł - 1,994 zł

Zapasy magazynowe
1720 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 20.0 mm PC Przezroczysty

10358016

Przedział cen netto
3,3745 zł - 3,3745 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Przezroczysty