Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
4,1575 zł - 10,5746 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Naturalny
PA
60.0 mm
Nacięcie sześciokątne
12,564 zł - 12,564 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
1.75 mm
Naturalny
PA
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
4,7385 zł - 10,4196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
1.8 mm
Czarny
PA
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
13,7911 zł - 13,7911 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
1.75 mm
Naturalny
PA
70.0 mm
Nacięcie sześciokątne
17,1936 zł - 17,1936 zł 25 Na stanie
M16
2.0 mm
Naturalny
PA
50.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,846 zł - 1,2877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,6868 zł - 0,8479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
75.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2644 zł - 0,3264 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1944 zł - 0,24 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,7835 zł - 1,192 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.25 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2711 zł - 1,0514 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8749 zł - 1,0877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,9852 zł - 3,8144 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,6418 zł - 1,2175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.2 mm
Naturalny
Nylon
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
15,2413 zł - 15,2413 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Naturalny
PVDF
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
5,6552 zł - 8,8186 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Naturalny
PVDF
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
7,9922 zł - 12,8728 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
PVDF
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,8338 zł - 0,8338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Naturalny
PP
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,259 zł - 2,259 zł 100 Na stanie
M6
Naturalny
PP
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,0514 zł - 1,0514 zł 100 Na stanie
M5
Naturalny
PP
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M10 60.0 mm PA Naturalny

10329597

Przedział cen netto
10,5746 zł - 4,1575 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M12 16.0 mm PA Naturalny

10329634

Przedział cen netto
12,564 zł - 12,564 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M12 40.0 mm PA Czarny

10329672

Przedział cen netto
10,4196 zł - 4,7385 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M12 70.0 mm PA Naturalny

10329719

Przedział cen netto
13,7911 zł - 13,7911 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M16 50.0 mm PA Naturalny

10329764

Przedział cen netto
17,1936 zł - 17,1936 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    24.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10299159

Przedział cen netto
1,2877 zł - 0,846 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 1.0 75.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298343

Przedział cen netto
0,8479 zł - 0,6868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.7 mm
  • Długość gwintu
    75.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297643

Przedział cen netto
0,3264 zł - 0,2644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297612

Przedział cen netto
0,24 zł - 0,1944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298732

Przedział cen netto
1,192 zł - 0,7835 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298237

Przedział cen netto
1,0514 zł - 0,2711 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M10 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10299166

Przedział cen netto
1,0877 zł - 0,8749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M10 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10299197

Przedział cen netto
3,8144 zł - 0,9852 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298749

Przedział cen netto
1,2175 zł - 0,6418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 16.0 mm PVDF Naturalny

10402023

Przedział cen netto
15,2413 zł - 15,2413 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 10.0 mm PVDF Naturalny

10401996

Przedział cen netto
8,8186 zł - 5,6552 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 10.0 mm PVDF Naturalny

10402054

Przedział cen netto
12,8728 zł - 7,9922 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 20.0 mm PP Naturalny

10402351

Przedział cen netto
0,8338 zł - 0,8338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 40.0 mm PP Naturalny

10402498

Przedział cen netto
2,259 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 16.0 mm PP Naturalny

10402399

Przedział cen netto
1,0514 zł - 1,0514 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny