Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,898 zł - 1,898 zł | 1085 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 2,1433 zł - 2,1433 zł | 792 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,3408 zł - 0,3408 zł | 13350 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3873 zł - 0,3873 zł | 500 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,6701 zł - 0,6701 zł | 7000 Na stanie |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,3557 zł - 1,3557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,4124 zł - 2,4124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,5106 zł - 1,5106 zł | 2800 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,1195 zł - 2,1195 zł | 6500 Na stanie |
M16
|
2.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,4532 zł - 2,4532 zł | 1314 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,5199 zł - 1,5199 zł | 50 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 3,1514 zł - 3,1514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 2,8028 zł - 2,8028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,2763 zł - 0,2763 zł | 13100 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,488 zł - 0,488 zł | 46 Na stanie |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2905 zł - 0,2905 zł | 12000 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,7172 zł - 1,7172 zł | 900 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,2659 zł - 0,2659 zł | 470 Na stanie |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,6714 zł - 4,6714 zł | 1000 Na stanie |
M18
|
2.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,6397 zł - 1,6397 zł | 2810 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować