Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym M12 60.0 mm PA Naturalny

Ta śruba z łbem sześciokątnym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach, między innymi w zespołach elektrycznych i elektronicznych. ‌Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017 i DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10041390

Numer produktu produkcyjny:

0026040000VR

792 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 2,1433 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

2 143,30 zł

1000 x 2,1433 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozwartość klucza 19.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 10.0 mm
Długość gwintu 60.0 mm
Rozmiar gwintu M12
Kolor Naturalny
Materiał PA
Rodzaj główki Łeb radełkowany z odsadzeniem
Typ śruby Śruba częściowo gwintowana
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt