10329559
079103059902
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 25 - 249 | 9,2188 zł |
| 250 - 999 | 4,0671 zł |
| 1000 + | 3,1504 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozwartość klucza | 0.669 in |
|---|---|
| Rozwartość klucza | 17.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.276 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 7.0 mm |
| Długość gwintu | 1.181 in |
| Długość gwintu | 30.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M10 |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | PA |
| Rodzaj główki | Łeb radełkowany z odsadzeniem |
| Typ śruby | Śruba z łbem walcowym |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować