Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10040461
0020430500VR
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,6315 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozwartość klucza | 10.0 mm |
|---|---|
| Rozwartość klucza | 0.394 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.157 in |
| Długość gwintu | 12.0 mm |
| Długość gwintu | 0.472 in |
| Rozmiar gwintu | M6 |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | PVDF |
| Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
| Typ śruby | Śruba z gwintem pełnym |
| Specyfikacja | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować