10040225
0020290500VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,1866 zł |
Distance Across Flats | 8.0 mm |
---|---|
Distance Across Flats | 0.315 in |
Head Height | 3.5 mm |
Head Height | 0.138 in |
Thread Length | 12.0 mm |
Thread Length | 0.472 in |
Thread Size | M5 |
Colour | Natural |
Material | PVDF |
Head Type | Hexagonal Head |
Screw Type | Fully Threaded Screw |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować