Śruby z łbem soczewkowym typu Torx, wykonane z PEEK'u, zapewniają doskonałą wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną. Konstrukcja z łbem soczewkowym charakteryzuje się dużą powierzchnią nośną, która pomaga równomiernie rozłożyć obciążenie i zminimalizować ryzyko uszkodzenia powierzchni.
Gniazdo torx poprawia przenoszenie momentu obrotowego i zmniejsza ryzyko wyślizgnięcia się śruby z otworu w porównaniu z tradycyjnymi łbami śrub.
Śruby zachowują integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w przemyśle medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SR1931
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | Rozmiar Torx | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9883 zł - 5,5426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
6.0
|
||
| 4,1025 zł - 4,5584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
4.0
|
||
| 5,6876 zł - 6,3196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
20.0
|
||
| 6,4335 zł - 7,1484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
25.0
|
||
| 6,4335 zł - 7,1484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
25.0
|
||
| 11,0489 zł - 12,2766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
40.0
|
||
| 6,4335 zł - 7,1484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
20.0
|
||
| 6,247 zł - 6,9412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
20.0
|
||
| 22,4708 zł - 24,9676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
40.0
|
||
| 5,1748 zł - 5,7498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
15.0
|
||
| 4,8018 zł - 5,3354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
12.0
|
||
| 6,1538 zł - 6,8376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
15.0
|
||
| 16,7365 zł - 18,5962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
25.0
|
||
| 5,8275 zł - 6,475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
20.0
|
||
| 6,247 zł - 6,9412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
12.0
|
||
| 7,6456 zł - 8,4952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
20.0
|
||
| 5,3613 zł - 5,957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
8.0
|
||
| 5,6876 zł - 6,3196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
10.0
|
||
| 8,578 zł - 9,5312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
25.0
|
||
| 6,4335 zł - 7,1484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
12.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować