20189952
20189952
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 23,5497 zł |
100 - 249 | 21,1947 zł |
250 - 749 | 18,8397 zł |
750 + | 16,4847 zł |
d1 | M6 |
---|---|
l1_025 | 40.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 10.5 |
d4 min | 6.5 |
h1 max | 4.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Wykończenie | Blackened |
Materiał | Czerniona stal nierdzewna 316 |
Rodzaj klucza | Torx |
Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować