20189105
20189105
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 21,338 zł |
100 - 249 | 19,2042 zł |
250 - 749 | 17,0704 zł |
750 + | 14,9366 zł |
d1 | M4 |
---|---|
l1_025 | 40.0 |
d2 a012 | 2.8 |
d3 max | 7.6 |
d4 min | 4.5 |
h1 max | 3.10 |
l2-0.2 | 6.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 316 |
Rodzaj klucza | Torx |
Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować