Te śruby ramieniowe to elementy złączne z gładką częścią walcową pomiędzy łbem i gwintowanym trzonem. Ta gładka część jest obrabiana tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji, jakie stawia się elementom pozycjonującym, mocującym lub obrotowym.
Pozwala to zmniejszyć spiętrzenie naprężeń i obniżyć prawdopodobieństwo uszkodzenia lub awarii. Są również trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Wytrzymują wysokie obciążenia, drgania i trudne warunki otoczenia.
Sześciokątny łeb zapewnia wygodny i stabilny chwyt podczas dokręcania i odkręcania śruby. Sześciokątny łeb umożliwia proste przyłożenie momentu obrotowego za pomocą klucza lub klucza oczkowego, a tym samym zapewnia mocne i trwałe połączenie. Są szeroko stosowane w różnorodnych sektorach, w tym w motoryzacji, przemyśle, elektronice i budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | l2 | H1 | Materiał | d1 | l1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0436 zł - 7,1918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
85.0
|
Construction Grade
|
||
| 10,5075 zł - 15,0374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Stal
|
M20
|
75.0
|
Construction Grade
|
||
| 4,5766 zł - 6,538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
Stal
|
M12
|
70.0
|
Construction Grade
|
||
| 10,0872 zł - 14,3836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Stal
|
M20
|
60.0
|
Construction Grade
|
||
| 4,6233 zł - 6,636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
50.0
|
Construction Grade
|
||
| 10,6943 zł - 15,2662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Stal
|
M20
|
80.0
|
Construction Grade
|
||
| 4,7167 zł - 6,7668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
Stal
|
M12
|
75.0
|
Construction Grade
|
||
| 11,2547 zł - 16,0507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Stal
|
M20
|
90.0
|
Construction Grade
|
||
| 10,3674 zł - 14,8085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Stal
|
M20
|
70.0
|
Construction Grade
|
||
| 4,7167 zł - 6,7668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
55.0
|
Construction Grade
|
||
| 4,5766 zł - 6,538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
40.0
|
Construction Grade
|
||
| 9,9004 zł - 14,1547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Stal
|
M20
|
55.0
|
Construction Grade
|
||
| 6,0243 zł - 8,6021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
45.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 10,8811 zł - 15,5511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
30.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 6,2578 zł - 8,9383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
35.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 6,2578 zł - 8,9103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
40.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 15,2242 zł - 21,7715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
40.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 7,5187 zł - 10,7596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
32.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 76,7281 zł - 109,6142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
120.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 67,9018 zł - 97,0052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
110.0
|
Gwint standardowy
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować