20259945
20259945
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 6,538 zł |
| 50 - 99 | 5,2304 zł |
| 100 + | 4,5766 zł |
| Typ | Construction Grade |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 12.74 |
| l1 | 70.0 |
| l2 | 20.5 |
| H1 | 8.0 |
| A/F | 18.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować