20259983
20259983
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 6,636 zł |
| 50 - 99 | 5,3238 zł |
| 100 + | 4,6233 zł |
| Typ | Construction Grade |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 16.74 |
| l1 | 50.0 |
| l2 | 24.5 |
| H1 | 10.0 |
| A/F | 24.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować