Te śruby ramieniowe to elementy złączne z gładką częścią walcową pomiędzy łbem i gwintowanym trzonem. Ta gładka część jest obrabiana tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji, jakie stawia się elementom pozycjonującym, mocującym lub obrotowym.
Pozwala to zmniejszyć spiętrzenie naprężeń i obniżyć prawdopodobieństwo uszkodzenia lub awarii. Są również trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Wytrzymują wysokie obciążenia, drgania i trudne warunki otoczenia.
Sześciokątny łeb zapewnia wygodny i stabilny chwyt podczas dokręcania i odkręcania śruby. Sześciokątny łeb umożliwia proste przyłożenie momentu obrotowego za pomocą klucza lub klucza oczkowego, a tym samym zapewnia mocne i trwałe połączenie. Są szeroko stosowane w różnorodnych sektorach, w tym w motoryzacji, przemyśle, elektronice i budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | l2 | H1 | Materiał | d1 | l1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,2485 zł - 30,3736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
60.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 25,7784 zł - 36,8182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
22.5
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M12
|
55.0
|
Long Thread
|
||
| 24,284 zł - 34,7167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
Stal nierdzewna 303
|
M16
|
40.0
|
Long Thread
|
||
| 33,8108 zł - 48,3064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
100.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 33,2971 zł - 47,5779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stal nierdzewna 303
|
M10
|
80.0
|
Long Thread
|
||
| 22,2292 zł - 31,7466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
20.5
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M12
|
50.0
|
Long Thread
|
||
| 13,8232 zł - 19,726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal nierdzewna 303
|
M8
|
30.0
|
Long Thread
|
||
| 24,284 zł - 34,7167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Stal nierdzewna 303
|
M8
|
60.0
|
Long Thread
|
||
| 18,1663 zł - 25,9745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Stal nierdzewna 303
|
M10
|
45.0
|
Long Thread
|
||
| 83,4529 zł - 119,2251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
130.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 51,6502 zł - 73,8046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
70.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 103,207 zł - 147,4412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
150.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 7,7989 zł - 11,1239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
60.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 22,9297 zł - 32,7273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
80.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 41,8432 zł - 59,7666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
90.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 34,7915 zł - 49,6794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Stal
|
M14
|
80.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 20,6881 zł - 29,533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
20.5
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M12
|
40.0
|
Long Thread
|
||
| 33,7641 zł - 48,2504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
Stal nierdzewna 303
|
M16
|
50.0
|
Long Thread
|
||
| 6,8649 zł - 9,835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
55.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 33,6707 zł - 48,0823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
22.5
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M12
|
65.0
|
Long Thread
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować