20256364
20256364
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 31,7466 zł |
| 50 - 99 | 25,4048 zł |
| 100 + | 22,2292 zł |
| Typ | Long Thread |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 13.0 |
| l1 | 50.0 |
| l2 | 20.5 |
| H1 | 10.0 |
| A/F | 18.0 |
| Tensile strength N | 550 N/mm2 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować