20256500
20256500
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 9,835 zł |
| 50 - 99 | 7,8456 zł |
| 100 + | 6,8649 zł |
| Typ | Gwint standardowy |
|---|---|
| d1 | M8 |
| d2 | 9.0 |
| l1 | 55.0 |
| l2 | 16.5 |
| H1 | 5.3 |
| A/F | 13.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować