Menu Search

Śruba pasowana – łeb sześciokątny M10 11.0 45.0 Stal nierdzewna 303

Te nierdzewne śruby ramieniowe są wyposażone w długi trzon gwintowany i część walcową, która dzieli ten trzon na dwa odcinki. Są trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Używa się ich w sytuacjach wymagających dokładnego wyrównania i znacznej nośności. Łatwo się je instaluje kluczem maszynowym lub imbusowym.
Numer produktu Essentra:

20256296

Numer produktu produkcyjny:

20256296

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 25,9745 zł
50 - 99 20,7815 zł
100 + 18,1663 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

25,97 zł

1 x 25,9745 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Long Thread
d1 M10
d2 11.0
l1 45.0
l2 17.5
H1 6.4
A/F 17.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt