Te śruby ramieniowe to elementy złączne z gładką częścią walcową pomiędzy łbem i gwintowanym trzonem. Ta gładka część jest obrabiana tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji, jakie stawia się elementom pozycjonującym, mocującym lub obrotowym.
Pozwala to zmniejszyć spiętrzenie naprężeń i obniżyć prawdopodobieństwo uszkodzenia lub awarii. Są również trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Wytrzymują wysokie obciążenia, drgania i trudne warunki otoczenia.
Sześciokątny łeb zapewnia wygodny i stabilny chwyt podczas dokręcania i odkręcania śruby. Sześciokątny łeb umożliwia proste przyłożenie momentu obrotowego za pomocą klucza lub klucza oczkowego, a tym samym zapewnia mocne i trwałe połączenie. Są szeroko stosowane w różnorodnych sektorach, w tym w motoryzacji, przemyśle, elektronice i budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | l2 | H1 | Materiał | d1 | l1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2273 zł - 14,6124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Stal
|
M20
|
65.0
|
Construction Grade
|
||
| 10,3674 zł - 14,8085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Stal
|
M20
|
70.0
|
Construction Grade
|
||
| 11,9085 zł - 17,0314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Stal
|
M20
|
110.0
|
Construction Grade
|
||
| 31,0088 zł - 44,2949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.71
|
33.5
|
17.0
|
Stal
|
M27
|
90.0
|
Construction Grade
|
||
| 10,0872 zł - 14,3836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
48.0
|
Short Thread
|
||
| 13,3095 zł - 18,9928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
40.0
|
Short Thread
|
||
| 10,5075 zł - 15,0374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Stal
|
M20
|
75.0
|
Construction Grade
|
||
| 12,7024 zł - 18,1429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
75.0
|
Construction Grade
|
||
| 36,2392 zł - 51,7809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
195.0
|
Construction Grade
|
||
| 13,1694 zł - 18,7967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
90.0
|
Construction Grade
|
||
| 27,1327 zł - 38,7376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
160.0
|
Construction Grade
|
||
| 4,6233 zł - 6,636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
45.0
|
Construction Grade
|
||
| 4,9502 zł - 7,061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
80.0
|
Construction Grade
|
||
| 173,4438 zł - 247,7528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
61.0
|
26.0
|
Stal
|
M42
|
170.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 186,7066 zł - 266,6943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
61.0
|
26.0
|
Stal
|
M42
|
200.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 9,9004 zł - 14,1547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Stal
|
M20
|
55.0
|
Construction Grade
|
||
| 10,0872 zł - 14,3836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Stal
|
M20
|
60.0
|
Construction Grade
|
||
| 12,4222 zł - 17,7179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
65.0
|
Construction Grade
|
||
| 12,2354 zł - 17,4564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
60.0
|
Construction Grade
|
||
| 10,0872 zł - 14,3836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
13.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
80.0
|
Short Thread
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować