Menu Search

Śruba pasowana – łeb sześciokątny M24 24.71 75.0 Stal

Te stalowe śruby ramieniowe są wyposażone w gwintowany trzon oraz część walcową, która dzieli trzon na dwa odcinki. Są trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Używa się ich w sytuacjach wymagających dokładnego wyrównania i znacznej nośności. Łatwo się je instaluje kluczem maszynowym lub imbusowym.
Numer produktu Essentra:

20260170

Numer produktu produkcyjny:

20260170

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 18,1429 zł
50 - 99 14,5237 zł
100 + 12,7024 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

18,14 zł

1 x 18,1429 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Construction Grade
d1 M24
d2 24.71
l1 75.0
l2 33.0
H1 15.0
A/F 36.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt