Menu Search

Shoulder Bolt - Hex Head M24 25.0 125.0 Steel

This Steel Shoulder Bolt has a threaded shank as well as a shoulder that divides the shank into two sections. It's durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It is used in situations requiring accurate alignment and substantial load support. It is easy to install using a wrench or hex socket.
Essentra Part Number:

20262303

Manufacturer Part Number:

20262303

W produkcji For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 130,7413 zł
50 - 99 104,608 zł
100 + 91,532 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

130,74 zł

1 x 130,7413 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Standard Thread
d1 M24
d2 25.0
l1 125.0
l2 36.5
H1 15.0
A/F 36.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt