20259532
20259532
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 172,6592 zł |
| 50 - 99 | 138,1386 zł |
| 100 + | 120,8596 zł |
| Typ | Gwint standardowy |
|---|---|
| d1 | M36 |
| d2 | 38.0 |
| l1 | 100.0 |
| l2 | 49.0 |
| H1 | 22.0 |
| A/F | 55.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować