20257644
20257644
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Typ | Small Sizes |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 10.0 |
l1 | 8.0 |
l2 | 12.0 |
H1 | 5.4 |
A/F | 13.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować