20248819
20248819
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 15,3176 zł |
100 - 199 | 13,7765 zł |
200 - 499 | 12,2354 zł |
500 - 999 | 10,741 zł |
1000 + | 9,1999 zł |
d1+0|-0.025 | 4.0 |
---|---|
l1 005 00 | 35.0 |
d2 | M3 |
D3 | 6.0 |
l2 | 4.0 |
h1 | 3.0 |
TX Size | TX-10 |
Rodzaj klucza | Torx |
Materiał | Stal nierdzewna 316 |
Kod towaru | 7318156290 |
Wykończenie | Blackened |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować