Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M8 10.0 25.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20234065

Numer produktu produkcyjny:

20234065

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 32,69 zł
100 - 199 29,421 zł
200 - 499 26,152 zł
500 - 999 22,883 zł
1000 + 19,614 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

32,69 zł

1 x 32,69 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 25.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
TX Size TX-45
Rodzaj klucza Torx
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt