20233372
20233372
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 28,8606 zł |
| 100 - 199 | 25,9652 zł |
| 200 - 499 | 23,0698 zł |
| 500 - 999 | 20,2211 zł |
| 1000 + | 17,3257 zł |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 12.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 12.0 |
| h1 | 7.0 |
| A/F | 5.0 |
| Rodzaj klucza | Sześciokątne |
| Materiał | Stal nierdzewna 316 |
| Kod towaru | 7318156290 |
| Wykończenie | Czerniony |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować